Zurück zur Serienseite

Produkte vergleichen

Destaco’s DPE Series of electric parallel grippers feature plug & play operation, no programming tuning or adjusting.
DPE-400-10
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Destaco’s DPE Series of electric parallel grippers feature plug & play operation, no programming tuning or adjusting.
DPE-400-20
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Produktfamilie
Robohand Greifer
Robohand Greifer
Greifkraft (lbf)
300.0
200.0
Greifkraft (N)
1334.0
890.0
Standard Temperaturbereich
0° bis 55°C
0° bis 55°C
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Zölliges
Maximale Fingerlänge (mm)
125.0
125.0
Direktverbindung
Ja
Ja
Greifkraft Min (lbf)
1334.0
100.0
Merkmale
Hub (in)
0.39
0.78
Gewicht (lb)
5.56
5.56
Leistungsanforderungen (Watt)
10.0
10.0
Hub (mm)
10.0
20.0
Reinraum
100 (magnalube)
100 (magnalube)
Spannung (VDC)
24.0
24.0
Backen Betrieb
synchronisiert
synchronisiert
Produkt Typen
Schwerer Elektro Greifer
Schwerer Elektro Greifer
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.8
0.8
Produktfunktion
Greifen
Greifen
Maximale Fingerlänge (in)
4.9
4.9
Anzahl der Spannbacken
2.0
2.0
Schutzklasse
IP 50
IP 50
Optionaler Sensor
PNP oder NPN
PNP oder NPN
Greifkraft Max (N)
150.0
890.0
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.025
0.025
Gewicht (kg)
2.52
2.52
Greifkraft Min (N)
667.0
445.0
Federunterstützung
Nein
Nein
accuracy_mm_metric
0.05
0.05
Greifkraft Max (lbf)
300.0
200.0
Back to Top