Manuelle Kniehebelspanner
Steel toggle clamp with 3 times the capacity of our legacy models with a longer handle with greater hand clearance, Toggle Lock Plus capability, and straight base with U-bar.

2002-UBR

Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe unter Spannarm (in) 1.28
Haltekraft (lb) 600
Gewicht (lb) 0.55
Spannarmlänge (in) 1.93
Gewicht (kg) 0.25
Höhe unter Spannarm (mm) 32.5
Spannarmlänge (mm) 49
Maximale Haltekraft (N) 2700
Bediener Umgebung Normal
Basis Montage Ausführung gerade
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Zusatzverriegelung Ja
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Anwendung - Montage Sehr gut
Flankenscheiben 215105
Anwendung - Schweissen Gut
Produkt Typen Standard
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 66
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Betriebsablauf 2
Standard-Material Stahl
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Spindelzubehör 215208-M
Produktreihe 2002
PublishedDate 1721411401000
Spannarmausführung U-Spannarm
Handgriff Vertikal
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 75
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
215208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
202405
Sicherheitsgriff. Bietet zusätzlichen Schutz. Passt auf alle Spanner der Serie 2002-R. Separat bestellen.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
215105
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top