Bride de Serrage Manuel
Steel toggle clamp with 3 times the capacity of our legacy models with a longer handle with greater hand clearance, Toggle Lock Plus capability, and straight base with U-bar.

2002-UBR

Serrage nouvelle génération. 3x plus puissant que son équivalent d'origine,
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.55
Hauteur sous étrier (in) 1.28
Longueur Etrier (in) 1.93
Effort de maintien (lbf) 600
Hauteur sous étrier (mm) 32.5
Poids (kg) 0.25
Effort de maintien maximum (N) 2700
Longueur Etrier (mm) 49
Ouverture poignée (+10°) 66
Matériel standard Acier
Cycle de travail 2
Application -Travail du bois Excellent/High
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 75
Service environnement Normal
Application -Usinage Faible/Bas
Assemblage goupille 215208-M
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Alimentaire Pas recommandé
Style d'étrier Barre en U
Style de base de montage Base droite
Application -Fermeture Excellent/Haut
Variation posage pièce Non
poignée Verticale
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
PublishedDate 1721411401000
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Toggle Lock plus Oui
Type de produit Standard
Rondelle 215105
Gammes de produits 2002
Accessoires de produit
215208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
202405
Manchon pour la version Toggle Lock Plus. Offre une sécurité et une protection supplémentaires. Convient à toutes les séries 2002-R. Commandez séparément.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
215105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top