Manuelle Kniehebelspanner
Steel toggle clamp with 3 times the capacity of our legacy models with a longer handle with greater hand clearance, Toggle Lock Plus capability, and flanged base with U-bar.

2002-UF

Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften und Frontbefestigung
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.66
Spannarmlänge (in) 1.93
Höhe unter Spannarm (in) 0.95
Haltekraft (lb) 600.0
Gewicht (kg) 0.3
Spannarmlänge (mm) 49.0
Maximale Haltekraft (N) 2700.0
Höhe unter Spannarm (mm) 24.1
Produkt Typen Standard
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Anwendung - Schweissen Gut
Handgriff Vertikal
Zusatzverriegelung Nein
Spindelzubehör 215208-M
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
PublishedDate 1670534766000
Anwendung - Montage Sehr gut
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Spannarmausführung U-Spannarm
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 75.0
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe 2002
Standard-Material Stahl
Grifffarbe Rot
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Flankenscheiben 215105
Betriebsablauf 2
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Bediener Umgebung Normal
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 66.0
Produktzubehör
215208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
215105
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top