Bride de Serrage Manuel
Steel toggle clamp with 3 times the capacity of our legacy models with a longer handle with greater hand clearance, Toggle Lock Plus capability, and flanged base with U-bar.

2002-UF

Serrage nouvelle génération. 3x plus puissant que son équivalent d'origine,
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.66
Effort de maintien (lbf) 600.0
Longueur Etrier (in) 1.93
Hauteur sous étrier (in) 0.95
Hauteur sous étrier (mm) 24.1
Longueur Etrier (mm) 49.0
Effort de maintien maximum (N) 2700.0
Poids (kg) 0.3
Matériel standard Acier
Rondelle 215105
Variation posage pièce Non
Application -Travail du bois Excellent/High
poignée Verticale
Cycle de travail 2
Type de produit Standard
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate 1670534766000
Toggle Lock plus Non
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 75.0
Application -Fermeture Excellent/Haut
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Ouverture poignée (+10°) 66.0
Couleur de la poignée Rouge
Assemblage goupille 215208-M
Application -Alimentaire Pas recommandé
Service environnement Normal
Style d'étrier Barre en U
Style de base de montage Base bridée
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Gammes de produits 2002
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Usinage Faible/Bas
Accessoires de produit
215208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
215105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top