Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
2007-U
2007-U
Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
2.88
Haltekraft (lb)
1000.0
Gewicht (lb)
1.19
Höhe unter Spannarm (in)
1.25
Höhe unter Spannarm (mm)
31.8
Maximale Haltekraft (N)
4450.0
Gewicht (kg)
0.54
Spannarmlänge (mm)
73.2
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Anwendung - Montage
Sehr gut
Standard-Material
Stahl
Bediener Umgebung
Normal
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zusatzverriegelung
Nein
Grifffarbe
Rot
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
76.0
Flankenscheiben
507107
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
64.0
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
2007
Anwendung - Schweissen
Gut
Produkt Typen
Standard
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Betriebsablauf
2
Handgriff
Vertikal
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Spannarmausführung
U-Spannarm
Spindelzubehör
2007208-M
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top