Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
2007-U
2007-U
Serrage nouvelle génération 3x plus puissant que son équivalent d'origine,
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
1.19
Longueur Etrier (in)
2.88
Hauteur sous étrier (in)
1.25
Effort de maintien (lbf)
1000.0
Poids (kg)
0.54
Effort de maintien maximum (N)
4450.0
Longueur Etrier (mm)
73.2
Hauteur sous étrier (mm)
31.8
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
76.0
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°)
64.0
Application -Travail du bois
Excellent/High
Matériel standard
Acier
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Toggle Lock plus
Non
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Assemblage goupille
2007208-M
Application -Usinage
Faible/Bas
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Couleur de la poignée
Rouge
Variation posage pièce
Non
Style d'étrier
Barre en U
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style de base de montage
Base bridée
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Rondelle
507107
poignée
Verticale
Type de produit
Standard
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
2007
Service environnement
Normal
Cycle de travail
2
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top