Manuelle Kniehebelspanner
Steel toggle clamp with 2.5 times the capacity of our legacy models with a longer handle with greater hand clearance, Toggle Lock Plus capability, and straight base with U-bar.

2007-UBR

Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.19
Höhe unter Spannarm (in) 1.68
Haltekraft (lb) 1000
Spannarmlänge (in) 2.88
Höhe unter Spannarm (mm) 42.7
Gewicht (kg) 0.54
Maximale Haltekraft (N) 4450
Spannarmlänge (mm) 73.2
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung gerade
Produkt Typen Standard
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Flankenscheiben 507107
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spindelzubehör 2007208-M
Spannarmausführung U-Spannarm
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Zusatzverriegelung Ja
Standard-Material Stahl
Handgriff Vertikal
Bediener Umgebung Normal
Anwendung - Schweissen Gut
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 2007
PublishedDate 1725539290000
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 64
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 76
Produktzubehör
207405
Sicherheitsgriff. Bietet zusätzlichen Schutz. Passt auf alle Spanner der Serie 2007-R. Separat bestellen.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top