Manuelle Kniehebelspanner
Small, steel toggle clamp with red handle with neoprene spindle and straight base.

201-UB

Kleinste Version Vertikalspanner
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 100.0
Gewicht (lb) 1.54
Höhe unter Spannarm (in) 0.88
Spannarmlänge (in) 1.03
Maximale Haltekraft (N) 440.0
Höhe unter Spannarm (mm) 22.4
Spannarmlänge (mm) 25.9
Gewicht (kg) 0.7
Flankenscheiben 102111
Basis Montage Ausführung gerade
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material Stahl
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spindelzubehör 305208-M
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Standard
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 55.0
Bediener Umgebung Normal
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Anwendung - Schweissen Bedingt
Zusatzverriegelung Nein
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung nicht geeignet
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 100.0
Spannarmausführung U-Spannarm
Handgriff Vertikal
PublishedDate 1725469340000
Produktreihe 201
Anwendung - Montage Sehr gut
Produktzubehör
305208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top