Bride de Serrage Manuel
Small, steel toggle clamp with red handle with neoprene spindle and straight base.

201-UB

Le plus petit modèle de la série verticale
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.54
Longueur Etrier (in) 1.03
Hauteur sous étrier (in) 0.88
Effort de maintien (lbf) 100.0
Hauteur sous étrier (mm) 22.4
Poids (kg) 0.7
Effort de maintien maximum (N) 440.0
Longueur Etrier (mm) 25.9
Style d'étrier Barre en U
Application -Fermeture Excellent/Haut
Assemblage goupille 305208-M
Style de base de montage Base droite
Service environnement Normal
Variation posage pièce Non
Toggle Lock plus Non
Application -Travail du bois Excellent/High
Application -Assemblage Excellent/Haut
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 100.0
PublishedDate 1725469340000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 201
Rondelle 102111
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Standard
Application -Usinage Pas recommandé
Application -Alimentaire Correct/Moyen
poignée Verticale
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Matériel standard Acier
Applicarion -Soudage Faible/Bas
Ouverture poignée (+10°) 55.0
Accessoires de produit
305208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top