Manuelle Kniehebelspanner
Steel toggle clamp with 2 times the capacity of our legacy models with a longer handle with greater hand clearance, straight base, and U-bar.

2010-UB

Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarmlänge (in) 3.55
Haltekraft (lb) 1400
Gewicht (lb) 2.56
Höhe unter Spannarm (in) 2.2
Gewicht (kg) 1.16
Höhe unter Spannarm (mm) 55.9
Maximale Haltekraft (N) 6230
Spannarmlänge (mm) 90.2
Anwendung - Montage Sehr gut
Produkt Typen Standard
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 78
Standard-Material Stahl
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Bediener Umgebung Normal
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Handgriff Vertikal
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 66
Zusatzverriegelung Nein
Spindelzubehör 240208-M
Spannarmausführung U-Spannarm
Flankenscheiben 235106
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung gerade
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Anwendung - Schweissen Gut
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Produktreihe 2010
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Betriebsablauf 2
Produktzubehör
235906
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
240208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
235106
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top