Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
2010-UB
2010-UB
Serrage nouvelle génération 2x plus puissant que son équivalent d'origine,
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur Etrier (in)
3.55
Hauteur sous étrier (in)
2.2
Effort de maintien (lbf)
1400
Poids (lb)
2.56
Longueur Etrier (mm)
90.2
Effort de maintien maximum (N)
6230
Hauteur sous étrier (mm)
55.9
Poids (kg)
1.16
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
78
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Matériel standard
Acier
Toggle Lock plus
Non
Application -Usinage
Faible/Bas
Ouverture poignée (+10°)
66
poignée
Verticale
Cycle de travail
2
Style de base de montage
Base droite
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Service environnement
Normal
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Type de produit
Standard
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Variation posage pièce
Non
Style d'étrier
Barre en U
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Rondelle
235106
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Assemblage goupille
240208-M
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits
2010
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Application -Travail du bois
Excellent/High
Accessoires de produit
235906
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
240208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
235106
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top