Manuelle Kniehebelspanner
Steel toggle clamp with 2 times the capacity of our legacy models with a longer handle with greater hand clearance, Toggle Lock Plus capability, and straight base with U-bar.

2010-UBR

Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 1400
Höhe unter Spannarm (in) 2.2
Gewicht (lb) 2.56
Spannarmlänge (in) 3.55
Höhe unter Spannarm (mm) 55.9
Maximale Haltekraft (N) 6230
Gewicht (kg) 1.16
Spannarmlänge (mm) 90.2
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Produktreihe 2010
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Handgriff Vertikal
Standard-Material Stahl
Basis Montage Ausführung gerade
Spindelzubehör 240208-M
Bediener Umgebung Normal
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Schweissen Gut
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Flankenscheiben 235106
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 78
Produkt Typen Standard
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarmausführung U-Spannarm
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 66
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zusatzverriegelung Ja
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Betriebsablauf 2
Produktzubehör
235906
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
240208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
235106
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top