Bride de Serrage Manuel
Steel toggle clamp with 2 times the capacity of our legacy models with a longer handle with greater hand clearance, Toggle Lock Plus capability, and straight base with U-bar.

2010-UBR

Serrage nouvelle génération 2x plus puissant que son équivalent d'origine,
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur Etrier (in) 3.55
Effort de maintien (lbf) 1400
Hauteur sous étrier (in) 2.2
Poids (lb) 2.56
Poids (kg) 1.16
Longueur Etrier (mm) 90.2
Effort de maintien maximum (N) 6230
Hauteur sous étrier (mm) 55.9
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Usinage Faible/Bas
Style de base de montage Base droite
Application -Travail du bois Excellent/High
Style d'étrier Barre en U
Matériel standard Acier
Application -Assemblage Excellent/Haut
poignée Verticale
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 78
Type de produit Standard
Gammes de produits 2010
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Fermeture Excellent/Haut
Application -Alimentaire Pas recommandé
Service environnement Normal
Ouverture poignée (+10°) 66
Cycle de travail 2
Rondelle 235106
Toggle Lock plus Oui
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Assemblage goupille 240208-M
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Variation posage pièce Non
Accessoires de produit
235906
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
240208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
235106
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top