Manuelle Kniehebelspanner
Steel toggle clamp with 2 times the capacity of our legacy models with a longer handle with greater hand clearance, Toggle Lock Plus capability, and flanged base with U-bar.

2010-UR

Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe unter Spannarm (in) 1.7
Haltekraft (lb) 1400
Gewicht (lb) 2.56
Spannarmlänge (in) 3.55
Maximale Haltekraft (N) 6230
Spannarmlänge (mm) 90.2
Höhe unter Spannarm (mm) 43.2
Gewicht (kg) 1.16
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spindelzubehör 240208-M
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 78
Zusatzverriegelung Ja
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Anwendung - Montage Sehr gut
Betriebsablauf 2
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 66
Flankenscheiben 235106
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Bediener Umgebung Normal
Standard-Material Stahl
Produkt Typen Standard
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Handgriff Vertikal
Anwendung - Schweissen Gut
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Produktreihe 2010
Spannarmausführung U-Spannarm
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Produktzubehör
235906
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
240208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
235106
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top