Bride de Serrage Manuel
Steel toggle clamp with 2 times the capacity of our legacy models with a longer handle with greater hand clearance, Toggle Lock Plus capability, and flanged base with U-bar.

2010-UR

Serrage nouvelle génération 2x plus puissant que son équivalent d'origine,
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur sous étrier (in) 1.7
Longueur Etrier (in) 3.55
Poids (lb) 2.56
Effort de maintien (lbf) 1400
Effort de maintien maximum (N) 6230
Poids (kg) 1.16
Hauteur sous étrier (mm) 43.2
Longueur Etrier (mm) 90.2
Application -Travail du bois Excellent/High
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Rondelle 235106
Service environnement Normal
Ouverture poignée (+10°) 66
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Application -Usinage Faible/Bas
Cycle de travail 2
Style d'étrier Barre en U
Application -Alimentaire Pas recommandé
Variation posage pièce Non
Assemblage goupille 240208-M
Type de produit Standard
poignée Verticale
Application -Fermeture Excellent/Haut
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 2010
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 78
Style de base de montage Base bridée
Toggle Lock plus Oui
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Application -Assemblage Excellent/Haut
Matériel standard Acier
Accessoires de produit
235906
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
240208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
235106
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top