Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
202-U
202-U
Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.35
Höhe unter Spannarm (in)
0.92
Spannarmlänge (in)
1.73
Haltekraft (lb)
200.0
Höhe unter Spannarm (mm)
23.4
Maximale Haltekraft (N)
890.0
Gewicht (kg)
0.16
Spannarmlänge (mm)
43.9
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
nicht geeignet
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
202
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Anwendung - Montage
Sehr gut
Spindelzubehör
202208-M
Standard-Material
Stahl
Grifffarbe
Rot
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
105.0
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Flankenscheiben
215105
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Zusatzverriegelung
Nein
Handgriff
Vertikal
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
65.0
Produkt Typen
Standard
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate
1725462665000
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Spannarmausführung
U-Spannarm
Produktzubehör
202208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
202305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
215105
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top