Bride de Serrage Manuel
Popular toggle clamp series with ergonomic handle grip with neoprene spindle, flanged base, and U-bar.

202-U

Un des modèles les plus couramment utilise.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur sous étrier (in) 0.92
Effort de maintien (lbf) 200.0
Poids (lb) 0.35
Longueur Etrier (in) 1.73
Effort de maintien maximum (N) 890.0
Hauteur sous étrier (mm) 23.4
Poids (kg) 0.16
Longueur Etrier (mm) 43.9
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Service environnement Normal
PublishedDate 1725462665000
Rondelle 215105
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Couleur de la poignée Rouge
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 105.0
Style d'étrier Barre en U
poignée Verticale
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 202
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Application -Fermeture Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°) 65.0
Application -Travail du bois Excellent/High
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Variation posage pièce Non
Toggle Lock plus Non
Assemblage goupille 202208-M
Application -Usinage Pas recommandé
Applicarion -Soudage Faible/Bas
Application -Assemblage Excellent/Haut
Style de base de montage Base bridée
Type de produit Standard
Matériel standard Acier
Accessoires de produit
202208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
202305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
215105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top