Manuelle Kniehebelspanner
Popular toggle clamp series with ergonomic handle grip with neoprene spindle, flanged base, and long U-bar.

202-UL

Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarmlänge (in) 2.29
Gewicht (lb) 0.35
Höhe unter Spannarm (in) 0.92
Haltekraft (lb) 200
Maximale Haltekraft (N) 890
Höhe unter Spannarm (mm) 23.4
Gewicht (kg) 0.16
Spannarmlänge (mm) 58.2
Produktreihe 202
PublishedDate 1725388659000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Standard-Material Stahl
Flankenscheiben 215105
Anwendung - Montage Sehr gut
Produkt Typen Standard
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 105
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 65
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung nicht geeignet
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarmausführung U-Spannarm lang
Bediener Umgebung Normal
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Spindelzubehör 202208-M
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Anwendung - Schweissen Bedingt
Handgriff Vertikal
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Zusatzverriegelung Nein
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
202208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
202305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
215105
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top