Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
202-UL
202-UL
Un des modèles les plus couramment utilise.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Effort de maintien (lbf)
200
Poids (lb)
0.35
Longueur Etrier (in)
2.29
Hauteur sous étrier (in)
0.92
Poids (kg)
0.16
Effort de maintien maximum (N)
890
Longueur Etrier (mm)
58.2
Hauteur sous étrier (mm)
23.4
Application -Usinage
Pas recommandé
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
105
Application -Travail du bois
Excellent/High
poignée
Verticale
Type de produit
Standard
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Variation posage pièce
Non
Gammes de produits
202
Assemblage goupille
202208-M
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Ouverture poignée (+10°)
65
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Matériel standard
Acier
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Toggle Lock plus
Non
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Style de base de montage
Base bridée
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Rondelle
215105
PublishedDate
1725388659000
Style d'étrier
Barre en U longue
Service environnement
Normal
Accessoires de produit
202208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
202305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
215105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top