Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
2027-U
2027-U
Mehr als zweifache Haltekraft im Vergleich zum Modell 227
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.34
Höhe unter Spannarm (in)
1.32
Spannarmlänge (in)
2.86
Haltekraft (lb)
840.0
Höhe unter Spannarm (mm)
33.5
Gewicht (kg)
0.61
Spannarmlänge (mm)
72.6
Maximale Haltekraft (N)
3740.0
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
70.0
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
68.0
Produktreihe
2027
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Produkt Typen
Standard
Anwendung - Montage
Sehr gut
Zusatzverriegelung
Nein
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
Fair/Medium
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
PublishedDate
1725481276000
Spindelzubehör
2007208-M
Handgriff
Horizontal
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Schweissen
Gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Bediener Umgebung
Normal
Grifffarbe
Rot
Spannarmausführung
U-Spannarm
Flankenscheiben
507107
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-227-1-04
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-227-1-03
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-227-1-02
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-227-1-01
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top