Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
205-U
205-U
Kleinster Horizontalspanner für Anwendungen in der Elektorindustrie und Feinmechanik
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
0.07
Haltekraft (lb)
60.0
Spannarmlänge (in)
0.74
Höhe unter Spannarm (in)
0.32
Gewicht (kg)
0.03
Spannarmlänge (mm)
18.8
Höhe unter Spannarm (mm)
8.1
Maximale Haltekraft (N)
270.0
Bediener Umgebung
Normal
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Produkt Typen
Standard
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
90.0
Spindelzubehör
205208-M
Flankenscheiben
105106
PublishedDate
1725458381000
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Zusatzverriegelung
Nein
Spannarmausführung
U-Spannarm
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Handgriff
Horizontal
Anwendung - Montage
Sehr gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
80.0
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Produktreihe
205
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Produktzubehör
205208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top