Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
205-U
205-U
Le plus petit modèle de la série horizontal
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
Longueur Etrier (in)
0.74
Effort de maintien (lbf)
60.0
Poids (lb)
0.07
Hauteur sous étrier (in)
0.32
Hauteur sous étrier (mm)
8.1
Effort de maintien maximum (N)
270.0
Longueur Etrier (mm)
18.8
Poids (kg)
0.03
Assemblage goupille
205208-M
Application -Travail du bois
Excellent/High
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°)
80.0
Gammes de produits
205
Application -Usinage
Faible/Bas
Rondelle
105106
poignée
Horizontal
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style d'étrier
Barre en U
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
90.0
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Toggle Lock plus
Non
Service environnement
Normal
Variation posage pièce
Non
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit
Standard
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Style de base de montage
Base bridée
PublishedDate
1725458381000
Matériel standard
Acier
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Accessoires de produit
205208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top