Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
205-UB
205-UB
Kleinster Horizontalspanner für Anwendungen in der Elektorindustrie und Feinmechanik
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
60
Spannarmlänge (in)
0.73
Höhe unter Spannarm (in)
0.44
Gewicht (lb)
0.07
Spannarmlänge (mm)
18.5
Höhe unter Spannarm (mm)
11.2
Maximale Haltekraft (N)
270
Gewicht (kg)
0.03
Spannarmausführung
U-Spannarm
Basis Montage Ausführung
gerade
Anwendung - Schweissen
Bedingt
PublishedDate
1725394328000
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Zusatzverriegelung
Nein
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
80
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Handgriff
Horizontal
Produkt Typen
Standard
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
205
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
90
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Standard-Material
Stahl
Flankenscheiben
105106
Spindelzubehör
205208-M
Bediener Umgebung
Normal
Produktzubehör
205208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top