Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
205-UB
205-UB
Le plus petit modèle de la série horizontal
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Effort de maintien (lbf)
60
Hauteur sous étrier (in)
0.44
Poids (lb)
0.07
Longueur Etrier (in)
0.73
Hauteur sous étrier (mm)
11.2
Effort de maintien maximum (N)
270
Poids (kg)
0.03
Longueur Etrier (mm)
18.5
Toggle Lock plus
Non
Ouverture poignée (+10°)
80
Application -Usinage
Faible/Bas
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Travail du bois
Excellent/High
Style d'étrier
Barre en U
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
90
Rondelle
105106
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Service environnement
Normal
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Gammes de produits
205
Variation posage pièce
Non
Matériel standard
Acier
poignée
Horizontal
Style de base de montage
Base droite
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate
1725394328000
Assemblage goupille
205208-M
Type de produit
Standard
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Accessoires de produit
205208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top