Manuelle Kniehebelspanner
Vertical hold down clamp with U-bar and flanged base.

210-U

Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Für mittelschwere Spannaufgaben
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 600
Höhe unter Spannarm (in) 1.67
Spannarmlänge (in) 3.63
Gewicht (lb) 1.3
Höhe unter Spannarm (mm) 42.4
Gewicht (kg) 0.59
Maximale Haltekraft (N) 2670
Spannarmlänge (mm) 92.2
Zusatzverriegelung Nein
Anwendung - Montage Sehr gut
Spannarmausführung U-Spannarm
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spindelzubehör 240208-M
Anwendung - Schweissen Gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Anwendung - Verschliessen Gut
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Produkt Typen Standard
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Handgriff Vertikal
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Bediener Umgebung Normal
Produktreihe 210
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1725394256000
Standard-Material Stahl
Flankenscheiben 235106
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Produktzubehör
235906
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
240208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
210440-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
235106
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top