Bride de Serrage Manuel
Vertical hold down clamp with U-bar and flanged base.

210-U

Capacité de milieu de gamme. Très grand nombre d'applications possibles
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 600
Longueur Etrier (in) 3.63
Poids (lb) 1.3
Hauteur sous étrier (in) 1.67
Hauteur sous étrier (mm) 42.4
Effort de maintien maximum (N) 2670
Poids (kg) 0.59
Longueur Etrier (mm) 92.2
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Toggle Lock plus Non
Application -Assemblage Excellent/Haut
Rondelle 235106
Variation posage pièce Non
PublishedDate 1725394256000
Gammes de produits 210
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Application -Fermeture Correct/Moyen
Service environnement Normal
Style d'étrier Barre en U
Matériel standard Acier
poignée Verticale
Assemblage goupille 240208-M
Style de base de montage Base bridée
Application -Travail du bois Excellent/High
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Type de produit Standard
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Application -Usinage Faible/Bas
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
235906
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
240208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
210440-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
235106
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top