Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
210-UR
210-UR
Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Für mittelschwere Spannaufgaben
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
600
Höhe unter Spannarm (in)
1.67
Spannarmlänge (in)
3.65
Gewicht (lb)
1.61
Spannarmlänge (mm)
93
Maximale Haltekraft (N)
2670
Höhe unter Spannarm (mm)
42.7
Gewicht (kg)
0.73
Flankenscheiben
235106
Spannarmausführung
U-Spannarm
Spindelzubehör
240208-M
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Handgriff
Vertikal
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Schweissen
Gut
Produktreihe
210
Bediener Umgebung
Normal
Produkt Typen
Standard
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material
Stahl
Betriebsablauf
2
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Montage
Sehr gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
58
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
103
Zusatzverriegelung
Ja
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Verschliessen
Gut
Produktzubehör
235906
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
240208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
210440-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
235106
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top