Bride de Serrage Manuel
Vertical hold down clamp with Toggle Lock Plus capability, U-bar, and flanged base.

210-UR

Capacité de milieu de gamme. Très grand nombre d'applications possibles
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.61
Effort de maintien (lbf) 600
Hauteur sous étrier (in) 1.67
Longueur Etrier (in) 3.65
Effort de maintien maximum (N) 2670
Hauteur sous étrier (mm) 42.7
Poids (kg) 0.73
Longueur Etrier (mm) 93
Application -Fermeture Correct/Moyen
Matériel standard Acier
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Rondelle 235106
Assemblage goupille 240208-M
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Type de produit Standard
Variation posage pièce Non
Application -Travail du bois Excellent/High
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 210
Application -Usinage Faible/Bas
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Service environnement Normal
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Alimentaire Correct/Moyen
poignée Verticale
Ouverture poignée (+10°) 58
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Cycle de travail 2
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 103
Style d'étrier Barre en U
Toggle Lock plus Oui
Style de base de montage Base bridée
Accessoires de produit
235906
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
240208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
210440-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
235106
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top