Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
215-UB
215-UB
Horizontalspanner in extrem flacher Bauweise
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
2.25
Haltekraft (lb)
200.0
Höhe unter Spannarm (in)
1.15
Gewicht (lb)
0.33
Höhe unter Spannarm (mm)
29.2
Maximale Haltekraft (N)
890.0
Gewicht (kg)
0.15
Spannarmlänge (mm)
57.2
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
PublishedDate
1725455922000
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Spannarmausführung
U-Spannarm
Flankenscheiben
215105
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
87.0
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Anwendung - Schweissen
Gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Standard
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Produktreihe
215
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
78.0
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Handgriff
Horizontal
Standard-Material
Stahl
Basis Montage Ausführung
gerade
Spindelzubehör
202208-M
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Montage
Sehr gut
Zusatzverriegelung
Nein
Produktzubehör
202208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top