Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
215-UB
215-UB
Un espace minimal au-dessus de la tête est requis pour cette pince à profil bas
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur Etrier (in)
2.25
Effort de maintien (lbf)
200.0
Poids (lb)
0.33
Hauteur sous étrier (in)
1.15
Effort de maintien maximum (N)
890.0
Poids (kg)
0.15
Longueur Etrier (mm)
57.2
Hauteur sous étrier (mm)
29.2
Application -Usinage
Faible/Bas
Style de base de montage
Base droite
Matériel standard
Acier
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Service environnement
Normal
Type de produit
Standard
Ouverture poignée (+10°)
78.0
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
PublishedDate
1725455922000
Variation posage pièce
Non
Rondelle
215105
poignée
Horizontal
Style d'étrier
Barre en U
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Application -Travail du bois
Excellent/High
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
87.0
Assemblage goupille
202208-M
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Gammes de produits
215
Toggle Lock plus
Non
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Accessoires de produit
202208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top