Manuelle Kniehebelspanner
Low profile, stainless steel horizontal hold down clamp with U-bar and flanged base.

215-USS

Horizontalspanner in extrem flacher Bauweise
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe unter Spannarm (in) 1
Gewicht (lb) 0.33
Haltekraft (lb) 250
Spannarmlänge (in) 2.25
Gewicht (kg) 0.15
Spannarmlänge (mm) 57.2
Höhe unter Spannarm (mm) 25.4
Maximale Haltekraft (N) 1110
Spindelzubehör 202943
Anwendung - Schweissen Gut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Zusatzverriegelung Nein
Standard-Material Edelstahl
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Handgriff Horizontal
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Betriebsablauf 2
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktart Horizontalspanner
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Spannarmausführung U-Spannarm
Anwendung - Montage Sehr gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 78
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Produktreihe 215
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Flankenscheiben 215105
Produkt Typen Standard
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 87
Bediener Umgebung Normal
Produktzubehör
205943-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top