Bride de Serrage Manuel
Low profile, stainless steel horizontal hold down clamp with U-bar and flanged base.

215-USS

Un espace minimal au-dessus de la tête est requis pour cette pince à profil bas
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.33
Longueur Etrier (in) 2.25
Effort de maintien (lbf) 250
Hauteur sous étrier (in) 1
Hauteur sous étrier (mm) 25.4
Poids (kg) 0.15
Longueur Etrier (mm) 57.2
Effort de maintien maximum (N) 1110
Type de produit Standard
poignée Horizontal
Assemblage goupille 202943
Matériel standard Acier inoxydable
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Application -Travail du bois Excellent/High
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Gammes de produits 215
Style d'étrier Barre en U
Toggle Lock plus Non
Variation posage pièce Non
Cycle de travail 2
Service environnement Normal
Style de base de montage Base bridée
Ouverture poignée (+10°) 78
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Rondelle 215105
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 87
Application -Fermeture Excellent/Haut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Product Type Serrages horizontaux
Application -Usinage Faible/Bas
Accessoires de produit
205943-M
Broche Inox T�te Hex -2
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top