Manuelle Kniehebelspanner
Low profile, horizontal hold down clamp with large handle clearance, flanged base, and U-bar.

217-U

Horizontalspanner mit großem Sicherheitsabstand zwischen Handgriff und Spannarm in geöffneter Position
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.4
Spannarmlänge (in) 2.31
Höhe unter Spannarm (in) 0.92
Haltekraft (lb) 200.0
Maximale Haltekraft (N) 900.0
Spannarmlänge (mm) 58.7
Höhe unter Spannarm (mm) 23.4
Gewicht (kg) 0.18
Anwendung - Montage Sehr gut
Produkt Typen Standard
Standard-Material Stahl
Spindelzubehör 202208-M
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Bediener Umgebung Normal
Produktreihe 217
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Anwendung - Schweissen Gut
PublishedDate 1725459423000
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Flankenscheiben 215105
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Spannarmausführung U-Spannarm
Handgriff Horizontal
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 91.0
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 61.0
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zusatzverriegelung Nein
Produktzubehör
202208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
215105
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top