Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
217-U
217-U
La conception unique offre un espace plus important entre la barre et la poignée. Les modèles terminant par « -L » présentent une barre en U ouverte pour les fixations des extensions de bras. »
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Effort de maintien (lbf)
200.0
Poids (lb)
0.4
Longueur Etrier (in)
2.31
Hauteur sous étrier (in)
0.92
Longueur Etrier (mm)
58.7
Poids (kg)
0.18
Effort de maintien maximum (N)
900.0
Hauteur sous étrier (mm)
23.4
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
91.0
Ouverture poignée (+10°)
61.0
PublishedDate
1725459423000
Type de produit
Standard
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Style de base de montage
Base bridée
Application -Usinage
Faible/Bas
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Toggle Lock plus
Non
Service environnement
Normal
Style d'étrier
Barre en U
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Gammes de produits
217
Rondelle
215105
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Variation posage pièce
Non
Assemblage goupille
202208-M
Matériel standard
Acier
poignée
Horizontal
Application -Travail du bois
Excellent/High
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
202208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
215105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top