Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
237-U
237-U
Horizontalspanner mit großem Sicherheitsabstand zwischen Handgriff und Spannarm in geöffneter Position
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
750.0
Gewicht (lb)
1.61
Höhe unter Spannarm (in)
1.67
Spannarmlänge (in)
4.0
Spannarmlänge (mm)
101.5
Gewicht (kg)
0.73
Maximale Haltekraft (N)
3340.0
Höhe unter Spannarm (mm)
42.3
Flankenscheiben
235106
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
59.0
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Anwendung - Montage
Sehr gut
Produktreihe
237
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Schweissen
Gut
Grifffarbe
Rot
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Spindelzubehör
240208-M
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Produkt Typen
Standard
Standard-Material
Stahl
PublishedDate
1725459489000
Handgriff
Horizontal
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
93.0
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Spannarmausführung
U-Spannarm
Zusatzverriegelung
Nein
Produktzubehör
235906
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
240208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
210440-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
235106
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top