Bride de Serrage Manuel
Low profile, horizontal hold down clamp with large hand clearance, flanged base, and U-bar.

237-U

La conception unique offre un espace plus important entre la barre et la poignée.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 750.0
Longueur Etrier (in) 4.0
Poids (lb) 1.61
Hauteur sous étrier (in) 1.67
Longueur Etrier (mm) 101.5
Effort de maintien maximum (N) 3340.0
Hauteur sous étrier (mm) 42.3
Poids (kg) 0.73
Type de produit Standard
Style de base de montage Base bridée
Application -Usinage Faible/Bas
Assemblage goupille 240208-M
Couleur de la poignée Rouge
Application -Fermeture Excellent/Haut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Toggle Lock plus Non
PublishedDate 1725459489000
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 93.0
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Gammes de produits 237
Ouverture poignée (+10°) 59.0
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Matériel standard Acier
Application -Travail du bois Excellent/High
Service environnement Normal
poignée Horizontal
Rondelle 235106
Style d'étrier Barre en U
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Variation posage pièce Non
Application -Assemblage Excellent/Haut
Accessoires de produit
235906
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
240208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
210440-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
235106
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top