Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
247-UB
247-UB
Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Für schwere Spannaufgaben
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
2.36
Haltekraft (lb)
1000.0
Spannarmlänge (in)
4.87
Höhe unter Spannarm (in)
2.33
Gewicht (kg)
1.07
Spannarmlänge (mm)
123.7
Höhe unter Spannarm (mm)
57.2
Maximale Haltekraft (N)
4400.0
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Holzbearbeitung
Fair/Medium
Flankenscheiben
247109
Produktreihe
247/267
Handgriff
Vertikal
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material
Stahl
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Verschliessen
Bedingt
Produkt Typen
Standard
Spindelzubehör
247208-M
Anwendung - Montage
Sehr gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
67.0
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
120.0
Bediener Umgebung
Normal
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zusatzverriegelung
Nein
PublishedDate
1725479703000
Anwendung - Schweissen
Gut
Spannarmausführung
U-Spannarm
Basis Montage Ausführung
gerade
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Produktzubehör
247909
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
247208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
247109
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top