Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
247-UB
247-UB
Heavy duty vertical hold down clamp offers bar guide feature for lateral stability
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Effort de maintien (lbf)
1000.0
Longueur Etrier (in)
4.87
Hauteur sous étrier (in)
2.33
Poids (lb)
2.36
Effort de maintien maximum (N)
4400.0
Longueur Etrier (mm)
123.7
Poids (kg)
1.07
Hauteur sous étrier (mm)
57.2
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Style d'étrier
Barre en U
Application -Travail du bois
Fair/Medium
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
120.0
PublishedDate
1725479703000
Ouverture poignée (+10°)
67.0
Style de base de montage
Base droite
Variation posage pièce
Non
Service environnement
Normal
Toggle Lock plus
Non
Rondelle
247109
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Matériel standard
Acier
Gammes de produits
247/267
Type de produit
Standard
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Application -Usinage
Faible/Bas
poignée
Verticale
Assemblage goupille
247208-M
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Fermeture
Faible/Bas
Accessoires de produit
247909
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
247208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
247109
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top