Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 305-U Series horizontal hold down clamps feature a compact design suitable for use in confined spaces, flanged base, and U-bar.

305-U

Dieser flache Spanner ist mit einem Handhebel ausgerüstet, der sowohl von der Seite als auch von hinten bedient werden kann.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.13
Höhe unter Spannarm (in) 0.48
Haltekraft (lb) 150
Spannarmlänge (in) 1.19
Spannarmlänge (mm) 30.2
Gewicht (kg) 0.06
Maximale Haltekraft (N) 670
Höhe unter Spannarm (mm) 12.2
Flankenscheiben 12111
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 170
Produktreihe 305/307/309
Standard-Material Stahl
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Kompakt
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Anwendung - Schweissen Bedingt
Anwendung - Lehrenbau Gut
Spindelzubehör 305208-M
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Handgriff Horizontal
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Spannarmausführung U-Spannarm
Anwendung - Montage Sehr gut
Bediener Umgebung Normal
PublishedDate 1725456629000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 90
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zusatzverriegelung Nein
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Produktzubehör
305208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top