Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 305-U Series horizontal hold down clamps feature a compact design suitable for use in confined spaces, flanged base, and U-bar.

305-U

La serrage de retenue à silhouette basse présente une poignée qui peut être maniée de n'importe quel côté ou par l'arrière
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 150
Longueur Etrier (in) 1.19
Hauteur sous étrier (in) 0.48
Poids (lb) 0.13
Hauteur sous étrier (mm) 12.2
Poids (kg) 0.06
Effort de maintien maximum (N) 670
Longueur Etrier (mm) 30.2
Ouverture poignée (+10°) 170
Gammes de produits 305/307/309
Assemblage goupille 305208-M
Type de produit Compacte
Application -Usinage Faible/Bas
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Variation posage pièce Non
poignée Horizontal
PublishedDate 1725456629000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Travail du bois Excellent/High
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Style d'étrier Barre en U
Service environnement Normal
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Style de base de montage Base bridée
Rondelle 12111
Applicarion -Soudage Faible/Bas
Matériel standard Acier
Application -Fermeture Excellent/Haut
Application -Assemblage Excellent/Haut
Toggle Lock plus Non
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 90
Accessoires de produit
305208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top