Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 435 Series squeeze action plier clamps feature two-way trigger release for faster and easier opening of the clamp and are supplied with neoprene spindle.

435

DIESES PRODUKT IST NICHT MEHR VERFÜGBAR. ERSATZ FINDEN SIE HIER 424. Für weiter Produktdaten wenden Sie sich bitte an den Destaco Kundenservice.

Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 500.0
Gewicht (lb) 0.51
Spannweite (in) 1.75
Klemmbacken Tiefe (in) 1.83
Maximale Haltekraft (N) 2220.0
Gewicht (kg) 0.23
Klemmbacken Tiefe (mm) 46.5
Spannweite (mm) 44.4
Max. Spannhöhe (mm) 36.3
Produktreihe 425/435
Merkmale mit Schnelllösehebel, 2 einstellbare Spindeln
Spindel Gewinde M6
PublishedDate 1718031615000
Beigestellt Ja
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spindel 205203-M
Standard-Material Stahl
Produkt Typen Spannzange
Nummer der Andruckspindel 2.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
205203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top