Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 435 Series squeeze action plier clamps feature two-way trigger release for faster and easier opening of the clamp and are supplied with neoprene spindle.

435

CE PRODUIT N'EST PLUS DISPONIBLE. DES MODELES DE SUBSTITUTION PEUVENT ETRE PROPOSES. 424. Pour obtenir des informations complémentaires sur les produits, veuillez contacter le service client à l'adresse.

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.51
Epaisseur mors (in) 1.75
Profondeur mors (in) 1.83
Effort de maintien (lbf) 500.0
Epaisseur Max de serrage (mm) 36.3
Profondeur mors (mm) 46.5
Effort de maintien maximum (N) 2220.0
Poids (kg) 0.23
Epaisseur mors (mm) 44.4
oupille Pn 205203-M
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Caractéristique Déverrouillage déclencheur à deux voies, Deux goupilles réglables
Nombre de goupilles reglables 2.0
Filetage goupille M6
Gammes de produits 425/435
PublishedDate 1718031615000
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Matériel standard Acier
Fourni? Oui
Type de produit Pinces de serrage
Accessoires de produit
205203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top