Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5130 Series straight line, solid base clamps feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and robust construction for extended life and durability.

5130-B

Die niedrigen Schubstangenspanner zeichnen sich durch ihre extrem robuste Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer aus. Durch gegenläufige Bewegung von Handhebel zu Schubstange behält der Spanner sein flaches Profil und der Arbeitsbereich bleibt frei zugänglich . Die gehärtete Schubstange sowie die gehärteten Bolzen und Buchsen sind extrem verschleißfest. Erhältlich in verschiedenen Größen, mit metrischem oder zöllischem Schubstangengewinde. Die Spanner bieten mehrere Anbindungsmöglichkeiten.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 5800
Kolben Höhe (in) 1.14
Hub (in) 1.75
Gewicht (lb) 2.4
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Hub (mm) 44.5
Gewicht (kg) 1.09
Maximale Haltekraft (N) 25800
Kolben Höhe (mm) 29
Kolbengewinde 1/2-13
Offnungswinkel Handgriff (Grad) 125
Produktreihe 5000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zusatzverriegelung Nein
Standard-Material Stahl
Andruckspindel inklusive Nein
Andruckspindel (empfohlen) 325203
Schubstange Rund
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Schwerlast
PublishedDate 1676897531000
Basis Montage Ausführung Massiver Fuß zum Anschweißen
Produktzubehör
325203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top