Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5130 Series straight line, solid base clamps feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and robust construction for extended life and durability.

5130-B

Les serrages droits à profil bas présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Action inverse (la poignée tourne en arrière au fur et à mesure que le piston avance) pour garder un profil bas ainsi que la poignée en dehors de la zone de manœuvre.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
course piston (in) 1.75
Effort de maintien (lbf) 5800
Hauteur piston (in) 1.14
Poids (lb) 2.4
Effort de maintien maximum (N) 25800
Imperial or Metric Product Impérial
Poids (kg) 1.09
course piston (mm) 44.5
Hauteur piston (mm) 29
Goupille (recommandé) 325203
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Goupille incluse? Non
Poussée piston 1/2-13
Matériel standard Acier
PublishedDate 1676897531000
Ouverture poignée (Degrees) 125
Style de base de montage Solid
Toggle Lock plus Non
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Piston Round
Type de produit Grande capacité
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 5000
Accessoires de produit
325203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top