Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5130 Series straight line, solid base clamps feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and robust construction for extended life and durability.

5130-MB

Die niedrigen Schubstangenspanner zeichnen sich durch ihre quadratische Schubstange aus. Die extrem robuste Konstruktion sorgt für hohe Lebensdauer und Belastbarkeit. Durch gegenläufige Bewegung von Handhebel zu Schubstange behält der Spanner sein flaches Profil und der Arbeitsbereich bleibt frei zugänglich . Die gehärtete Schubstange sowie die gehärteten Bolzen und Buchsen sind extrem verschleißfest. Erhältlich mit metrischem oder zöllischem Schubstangengewinde. Die Spanner bieten mehrere Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Kolben Höhe (in) 1.14
Haltekraft (lb) 5800
Hub (in) 1.75
Gewicht (lb) 2.4
Maximale Haltekraft (N) 25800
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Kolben Höhe (mm) 29
Gewicht (kg) 1.09
Hub (mm) 44.5
Basis Montage Ausführung Massiver Fuß zum Anschweißen
Produktreihe 5000
Andruckspindel (empfohlen) 220203-M
Produkt Typen Schwerlast
PublishedDate 1676897531000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zusatzverriegelung Nein
Andruckspindel inklusive Nein
Schubstange Rund
Offnungswinkel Handgriff (Grad) 125
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Kolbengewinde M12
Standard-Material Stahl
Produktzubehör
220203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top