Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5130 Series straight line, solid base clamps feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and robust construction for extended life and durability.

5130-MB

Les serrages droits à profil bas présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Action inverse (la poignée tourne en arrière au fur et à mesure que le piston avance) pour garder un profil bas ainsi que la poignée en dehors de la zone de manœuvre.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
course piston (in) 1.75
Poids (lb) 2.4
Effort de maintien (lbf) 5800
Hauteur piston (in) 1.14
Poids (kg) 1.09
Effort de maintien maximum (N) 25800
course piston (mm) 44.5
Imperial or Metric Product Métrique
Hauteur piston (mm) 29
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Toggle Lock plus Non
Gammes de produits 5000
Matériel standard Acier
Ouverture poignée (Degrees) 125
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style de base de montage Solid
Goupille incluse? Non
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate 1676897531000
Poussée piston M12
Type de produit Grande capacité
Piston Round
Goupille (recommandé) 220203-M
Accessoires de produit
220203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top