Manuelle Kniehebelspanner
5130/5131/5133 - 5000 Series Heavy Duty Straight Line Action Clamps

5130-MBR

Die niedrigen Schubstangenspanner zeichnen sich durch ihre quadratische Schubstange aus. Die extrem robuste Konstruktion sorgt für hohe Lebensdauer und Belastbarkeit. Durch gegenläufige Bewegung von Handhebel zu Schubstange behält der Spanner sein flaches Profil und der Arbeitsbereich bleibt frei zugänglich . Die gehärtete Schubstange sowie die gehärteten Bolzen und Buchsen sind extrem verschleißfest. Erhältlich mit metrischem oder zöllischem Schubstangengewinde. Die Spanner bieten mehrere Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.56
Haltekraft (lb) 5800
Hub (in) 1.75
Kolben Höhe (in) 1.14
Hub (mm) 44.5
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Kolben Höhe (mm) 29
Gewicht (kg) 1.16
Maximale Haltekraft (N) 25800
PublishedDate 1676897531000
Produkt Typen Schwerlast
Produktreihe 5000
Andruckspindel (empfohlen) 220203-M
Zusatzverriegelung Ja
Kolbengewinde M12
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung Massiver Fuß zum Anschweißen
Offnungswinkel Handgriff (Grad) 125
Standard-Material Steel
Schubstange Rund
Andruckspindel inklusive Nein
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
220203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top