Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
5130-MBR
5130-MBR
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
2.56
Effort de maintien (lbf)
5800
Hauteur piston (in)
1.14
course piston (in)
1.75
Hauteur piston (mm)
29
Effort de maintien maximum (N)
25800
course piston (mm)
44.5
Imperial or Metric Product
Métrique
Poids (kg)
1.16
Style de base de montage
Solid
Gammes de produits
5000
Matériel standard
Acier
Goupille incluse?
Non
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit
Grande capacité
Toggle Lock plus
Oui
Ouverture poignée (Degrees)
125
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Piston
Round
Poussée piston
M12
PublishedDate
1676897531000
Goupille (recommandé)
220203-M
Accessoires de produit
220203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top