Manuelle Kniehebelspanner
5130/5131/5133 - 5000 Series Heavy Duty Straight Line Action Clamps

5131-BR

Die niedrigen Schubstangenspanner zeichnen sich durch ihre quadratische Schubstange aus. Die extrem robuste Konstruktion sorgt für hohe Lebensdauer und Belastbarkeit. Durch gegenläufige Bewegung von Handhebel zu Schubstange behält der Spanner sein flaches Profil und der Arbeitsbereich bleibt frei zugänglich . Die gehärtete Schubstange sowie die gehärteten Bolzen und Buchsen sind extrem verschleißfest. Erhältlich mit metrischem oder zöllischem Schubstangengewinde. Die Spanner bieten mehrere Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.88
Hub (in) 1
Haltekraft (lb) 2500
Kolben Höhe (in) 0.87
Maximale Haltekraft (N) 11120
Gewicht (kg) 0.4
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Kolben Höhe (mm) 22
Hub (mm) 25.4
Offnungswinkel Handgriff (Grad) 113
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Kolbengewinde 5/16-18
Andruckspindel (empfohlen) 461203
Produktreihe 5000
Schubstange Rund
Standard-Material Steel
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Schwerlast
PublishedDate 1676897531000
Basis Montage Ausführung Massiver Fuß zum Anschweißen
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Andruckspindel inklusive Nein
Zusatzverriegelung Ja
Produktzubehör
461203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top